CombiTac 应用

铁路

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

CombiTac符合铁路行业严苛的标准,非常适合应用于铁路轨道车辆。。其可应用在连接充电电源、电源转换器、通风设备、空调系统、照明以及信号系统。CombiTac 模块化连接器能够承受高电力等级,并确保在最严苛环境下具有最高可靠性、高抗振性、抗冲击性和温差耐受性。

 

Stäubli AG - CT-Railway-battery-pim-2x-48067-jpg-orig.jpg
电池组

CombiTac 连接器可用于输电与铁路电池组的监测。CombiTac 符合 EN 45545-2 与 EN 50124‑1 的要求,并且具有高抗振性、抗冲击性与耐高温性。
更 多 详 细 信 息,请 查 阅《  电 池 组连接器  CT-HE》

Stäubli AG - CT-Railway-power-pim-2x-48070-jpg-orig.jpg
电源转换器、通风设备、空调系统、照明与信号系统

CombiTac 连接器可用于电源转换器、通风设备、空调系统、照明与信号系统中的电源、信号与数据传输。CombiTac 配备相应的 IP 防护外壳,能够承受高达 300A 的电流。