CombiTac 应用

航空航天 / 国防

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

CombiTac 可用于航空航天与国防测试以及嵌入式设备应用,如飞机引擎试验台、多媒体设备和配电装置。CombiTac坚固耐用、安全可靠,非常适合应 用于对连接强度要求很高的应用,如国防领域的陆地系统配电结构或诸如转换器之类的 电力电子模块(PEM)中的机架/盲插连接。。得益于成熟的 MULTILAM 技术,CombiTac 连接器具备最高等级的安全性、低接触电阻以及低发热等特性。

 

Stäubli AG - CT-Defense-battery-pim-2x-48073-jpg-orig.jpg
电池组

CombiTac 可用于将电源(每个触子高达 300 A,1000 V 以内)、数据与信号传输至装甲车的车载电池系统,具有高密度配置以及高抗振性与抗冲击性特点。

Stäubli AG - CT-Defense-Power-pim-2x-48076-jpg-orig.jpg
配电

CombiTac 可用于主配电线路与车载 LRU 设备(转换器、整流器等)之间的连接,旨在满足下一代飞机高电压、小尺寸和优良散热性等电气要求。

Stäubli AG - CT-Defense-Testing-pim-2x-48079-jpg-orig.jpg
测试

在引擎与机载系统测试应用中,CombiTac 可用作测试样品与测试设备间的接口,实现可靠的电源、流体、气动、数据与信号传输。