CombiTac 应用

电气/电子设备

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

CombiTac 模块化连接器可用于多种电气与电子设备,如研发和生产制造中测试测量设备、测试适配器与测试台,以及各工业领域中的其它电气设备。
CombiTac 模块化连接器能够满足高达 300 A / 5 kV 的电力要求,可集成必要的信号与数据触子于紧凑的模块化连接器系统中,其适用于机架和面板安装或适配外壳内。

 

Stäubli AG - CT-Electrical-power-pim-2x-47957-jpg-orig.jpg
电源与开关设备

CombiTac 机架式解决方案可用于将机架模块连接到电源和开关设备上。优异的设计与浮动装置可确保重型模块快速便捷地插入。

Stäubli AG - CT-Electrical-healthcarer-pim-2x-47954-jpg-orig.jpg
医疗设备多媒体接口

CombiTac 面板安装连接器可用于连接多媒体接口,进行无差错的电源、控制、信号与视频传输。
CombiTac 系统满足尺寸限制要求,使主要成本降至最低。

Stäubli AG - CT-Automotive-electrical-pim-2x-47926-jpg-orig.jpg
产品测试

CombiTac 可用于手动将不同的测试台连接到主测试设备上,并提供电源、信号与数据传输接口。CombiTac 能够快速便捷地实现现场再配置。

Stäubli AG - CT-Automotive-testing-pim-2x-47932-jpg-orig.jpg
测试设备

CombiTac 能够确保测试台与被测设备的可靠连接,并通过一步操作确保所有电源、信号与数据能够快速安全地连接或断开。