CombiTac 应用

机械

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

随着大型机械在现代制造中对功能和模块化 的要求越来越高,因此,就需要一款能够同时 进行电源、信号和数据传输,并且可以实现部 件快速切换的连接器。
CombiTac非常适合对连接器的质量和耐用度要求较高的应 用,如工具快换装置、自动压力机、包装和封口机、电源和控制电源,以及焊接机器等。在 高振动和高插拔力的情况下依然可以保证稳 定、持久的连接。

Stäubli AG - CT-Machinery-milling-pim-2x-47935-jpg-orig.jpg
铣床

在多用途铣床应用中,CombiTac 可用于主机与主轴头之间的主接线连接,确保液压、电源、信号及数据连接的可靠性与稳定性。

Stäubli AG - CT-Machinery-sealing-pim-2x-47941-jpg-orig.jpg
密封机

CombiTac 可用于自动化食物称量与包装机中工具板的安全快速更换,为不同工具板与机械之间提供必要的电力与数据连接。

Stäubli AG - CT-Machinery-robot-pim-2x-47938-jpg-orig.jpg
机器人

在有限的空间下,CombiTac 可为控制器与机器人提供必要的气动、数据、信号与电力连接,机器人可用于通风管道清洁和检查。通过 IP65 外壳保护触子免受外部影响。