应用

CombiTac 应用

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

CombiTac 模块化连接器可用于对连接器解决方案在通用性、可靠性与持久寿命等有严苛要求的应用。其中包括汽车制造业中各种机器、机器人、实验室测试设备与试验台、自动化生产线设备、铁路电池连接器系统,以及其它工业应用。凭借特有的 MULTILAM 技术以及高质量的组件,史陶比尔 CombiTac 模块化连接器能够确保最高的安全性、可靠性与插拔次数。

 

Stäubli AG - CT-Applications-Automotive-pim-2x-47893-jpg-orig.jpg
汽车

CombiTac 兼具抗冲击性、长使用寿命与连接稳定等特性,是汽车领域应用的首选解决方案。CombiTac 接触件可实现100000 次插拔, 满足300 A电流。

Stäubli AG - CT-Applications-Machinery-pim-2x-47899-jpg-orig.jpg
机械

CombiTac 连接器非常适合需要耐用和长寿命连接器的应用,即使在高振动和冲击之下也能够确保稳定连接。CombiTac 系统能够带来节省空间、高质量等诸多优势。

Stäubli AG - CT-Applications-Electronic-pim-2x-47908-jpg-orig.jpg
电气/电子设备

得益于成熟的 MULTILAM 技术,CombiTac 能够满足高达 300 A / 5 kV 电力要求,并在完全定制化的紧凑方案中包含客户所需的信号与数据触子。

Stäubli AG - CT-Applications-Railway-pim-2x-47911-jpg-orig.jpg
铁路

CombiTac 模块化连接器专门用于满足铁路中防火防烟的要求,尤其适用于铁路机车应用。该系统能够承受恶劣的环境并确保最高的安全性。

Stäubli AG - CT-Applications-Aero-pim-2x-47917-jpg-orig.jpg
航空航天 / 国防

在严苛应用中,CombiTac是一款非常可靠的接口系统,如国防领域中地面系统的配电架构。即使在恶劣条件下,模块化系统也具有最高的安全性。