产品

电源模块

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

您可以选择 3、6、8 或 12 mm 直径的电源触子,电流最高可达 300 A / 1000V 。根据不同触子,共有 1、2 或 3 极支撑块可供选择。高压模块额定电压 5 kV,单极电流 32 A,2 极电流 20 A。

 

Ø12 mm - 最高可承受 300 A 1000 V

Power module 12 mm diameter

模块插拔寿命为 100,000 次,具有 IP2X 防护等级,压接或螺纹连接,适用于 50 - 95 mm² 导体 (AWG 1/0 - 3/0)。

Ø12 mm支撑块

Ø8 mm - 最高可承受 150 A

Powwer module 8 mm diameter

模块插拔寿命为 100,000 次,具有 IP2X 防护等级,压接或螺纹连接,适用于 25 - 50 mm² 导体 (AWG 1/0 - 4)。

Ø8 mm支撑块

Ø6 mm - 最高可承受 120 A

Power module 6 mm diameter

模块插拔寿命为 100,000 次,具有 IP2X 防护等级,压接或螺纹连接,适用于 6 - 25 mm² 导体 (AWG 4 -10)。

Ø6 mm支撑块

Ø3 mm - 最高可承受 40 A

Power module 3 mm diameter

模块插拔寿命为 100,000 次,具有 IP2X 防护等级,压接或锡焊,适用于 2.5 - 4 mm² 导体 (AWG 12 - 14)。

Ø3mm支撑块

Ø3 mm HV 最高可承受 5 kV

Power module 3 mm diameter HV

模块插拔寿命为 100000 次,具有 IP2X 防护等级,压接,适用于 2.5 mm² 导体 (AWG 14)。

Ø3 mm高压支撑块

Ø1.5 mm HV 最高可承受 2.5 kV

Stäubli AG - CT-Power-1-5mm-HV-tim-2x-47352-jpg-orig.jpg

模块插拔寿命为 100000 次,具有 IP2X 防护等级,压接,适用于0.5 – 1.5 mm² 导体 (AWG 16-20)

Ø1.5 mm高压支撑块