产品

热电偶模块

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

热电偶能够精准测量温度。根据温度上升幅度的不同,两种不同材料的导线之间会产生不同的电压。使用史陶比尔热电偶插针可以扩大测量链。。其适用于5种不同类型的探针:E,J,K,N和T。因此,Stäubli使用7种最常见 的材料:铬镍合金、康铜、铁、铝镍合金、镍铬硅合金、镍硅合金和铜,研发了不同型号的带弹 簧的热电偶插针。

 

热电偶

Stäubli AG - CT-Thermocoupling-tim-2x-47394-jpg-orig.jpg

5种不同类型模块:E,J,K,N和T。弹簧类型包括:铬镍合金、康铜、铁、铝镍合金、镍铬硅合金、镍硅合金和铜。3极支撑块(EPTR)用于2个热电偶插针和1个1.5mm接地(PE)插针,100000插拔次数

热电偶模块