产品

数据模块

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

根据您的不同应用场景,提供多种数据解决方案类型。其中包括 10Gbit 以太网 (CAT6A、RJ45、M12)、Profibus、Profinet、Interbus、CAN 总线、同轴(压接、SMA)、玻璃与塑料光纤。 

 

同轴 6 GHz

Stäubli AG - CT-Coaxial-6-GHz-tim-2x-47373-jpg-orig.jpg

6 GHz 同轴连接器模块可用于数据、数字音频和视频传输,适用于 RG58、RG316 和 RG188 电缆。具有 SMA 或压接端口。

同轴模块6GHz

同轴 1.5 GHz

Stäubli AG - CT-Coaxial-1-5-GHz-tim-2x-47376-jpg-orig.jpg

对于 RG58 和 RG59同轴电缆,最高可达 1.5 GHz。

同轴模块1.5GHz

BUS系统数据传输

Stäubli AG - CT-BUS-system-data-transfer-tim-2x-47379-jpg-orig.jpg

CAT5 以太网 IEEE 802.3、Profibus、Profinet、Interbus、CAN 总线支撑块与触子。

数据传输模块

RJ45 端口的BUS数据

Stäubli AG - CT-BUS-data-with-RJ45-interface-tim-2x-47382-jpg-orig.jpg

10 Mbit 模块可用于以太网通讯,最高可达 10 Mbit (CAT5)

RJ45数据传输

光纤

Stäubli AG - CT-Fiber-optic-tim-2x-47385-jpg-orig.jpg

适用于玻璃或塑料光纤电缆连接。标准和透镜版本可供选择。

光纤模块

10 Gbit 以太网 CAT6A

Stäubli AG - CT-10Gbit-Ethernet-CAT6A-tim-2x-47388-jpg-orig.jpg

10 Gbit 模块可用于以太网通讯,最高可达 10 Gbit (CAT6A)。RJ45 或 M12(x 编码)端口可供选择。

10 Gbit 以太网模块