产品

定制化解决方案

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

作为解决方案提供商,Stäubli Electrical Connectors专注于设计定制解决方案。
每一款 CombiTac 都能够根据具体的尺寸与技术规格进行完全定制。其中包括确切的尺寸、使用特殊抗性支撑块材料,或将客户的特定零件整合到 CombiTac 解决方案中(特殊的外壳、把手等)。

 

Stäubli AG - CT-MCS-Plates-pim-2x-47545-jpg-orig.jpg
史陶比尔 MCS 板中的 CombiTac

整合到史陶比尔耦合系统中的 CombiTac。节约空间和成本,满足客户确切的尺寸规格。

Stäubli AG - CT-Harsh-pim-2x-47548-jpg-orig.jpg
适用于恶劣环境的材料

采用特殊的 PA 或 PEEK 材料,以满足严格的应用要求(如铁路)。特殊引脚可满足更高的电力等级(最高达 430 A)。

Stäubli AG - CT-Customer-pim-2x-47551-jpg-orig.jpg
完全适配的尺寸

更换为 CombiTac 连接器,不需要重新设计产品或更改尺寸/减少改变

Stäubli AG - CT-Cable-pim-2x-47554-jpg-orig.jpg
完整解决方案

CombiTac 在完成装配后交付,并可预装电缆。客户将受益于完整解决方案。