产品

外壳与面板安装

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

根据不同应用,提供多种CombiTac用于面板与机架安装,或装在一个适配的 DIN 外壳中。为了确保快速无差错安装,CombiTac 会在交付前完成装配。只有需要压接或焊接的触子才会单独供应。可根据需求预装电缆。

CombiTac 适用于手动与自动连接应用。该系统提供可调节尺寸的框架,用于面板安装,或多种铝制或塑料制 DIN 外壳。CombiTac 通常在交付前完成装配(需要压接的触子除外),从而确保安装无差错,并大幅节省装配时间与成本。可根据需求选择预装电缆。

面板与机架安装

Stäubli AG - CT-Panel-rack-tim-2x-47409-jpg-orig.jpg

可调节尺寸框架最长可达180mm。带浮动的导向块能够校准偏差。插拔次数可达 100000 次。

CombiTac框架的分散零件

铝制 DIN 外壳

Stäubli AG - CT-Alluminium-DIN-tim-2x-47412-jpg-orig.jpg

提供6种尺寸,且带IP65 和 IP68/69K 防护的外壳。对于手动连接,插拔寿命最高可达 5000 次。

铝制 DIN 外壳

轻型外壳

Stäubli AG - CT-Light-housing-tim-2x-47415-jpg-orig.jpg

配有中控锁的轻型外壳,适用于高密度电子信号连接应用。高达320 个信号和 10000 次插拔。

轻型外壳

塑料制 DIN 外壳

Stäubli AG - CT-Plastic-DIN-tim-2x-47418-jpg-orig.jpg

提供4种尺寸,且带 IP65 防护以及高耐化学腐蚀性外壳。对于手动连接,最高可达 5000 次插拔。

塑料制 DIN 外壳

外壳配件

Stäubli AG - CT-Housing-accessories-tim-2x-47421-jpg-orig.jpg

配件包括防护墙和防护罩、固定装置,以及中控锁。

外壳配件

高容差导向块

Stäubli AG - CT-HME-tim-2x-51685-jpg-orig.jpg

这些导向块能够校准±4 mm径向和±2°角度偏差,并在连接过程中(例如小型AGV)起到导向作用。

CT-HME