产品

信号模块

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

您可以在CombiTac高密度支撑块中选择Ø 0.6 至 Ø 1.5 mm 的信号触子。最高可装配26 个Ø 1mm触子。先断后通模块 (LMFB) 用来监测CombiTac是否完全连接,从而增强安全性。

 

Ø 1.5 mm - 最高可承受 19 A

Stäubli AG - CT-Signal-1-5mm-tim-2x-47358-jpg-orig.jpg

模块插拔寿命为 100000 次,具有 IP2X 防护等级,压接或螺纹连接,适用于 0.5 - 1.5 mm² 导体 (AWG 16 - 20),5 极支撑块。

Ø1,5mm支撑块

Ø1 mm - 最高可承受 12A

Signal module 1 mm diameter

模块插拔寿命为 100000 次,具有 IP2X 防护等级,压接或锡焊 (PCB) ,适用于 0.25 - 0.75 mm² 导体,26、15 和 6 极支撑块。

Ø1mm支撑块

Ø 0.6 mm - 最高可承受 6 A

Signal module 0,6 mm diameter

模块插拔寿命为 300000 次,压接或锡焊 (PCB) ,适用于 0.14 - 0.25 mm² 导体、20 极高密度支撑块。

Ø0.6mm支撑块

先断后通模块

Last Mate First Break module

CombiTac 连接状态监测,100000 次插拔,压接,适用于 0.5 - 1.5 mm² 导体 (AWG 16 - 20)。

LMFB支撑块