下载

CombiTac装配说明

导航 | CombiTac

联系CombiTac 团队

CombiTac装配说明包含有关如何安全装配单个配件的介绍和提示信息,以完整安装CombiTac部件。

 

MA213

Stäubli AG - CT-MA213-tim-2x-47771-jpg-orig.jpg

模块化插头连接器系统

下载

MA213-01

Stäubli AG - CT-MA213-01-tim-2x-47774-jpg-orig.jpg

CombiTac

下载

MA213-02

Stäubli AG - CT-MA213-02-tim-2x-47777-jpg-orig.jpg

CombiTac 同轴连接器

下载

MA213-03

Stäubli AG - CT-MA213-03-tim-2x-47780-jpg-orig.jpg

CombiTac POF 触子

下载

MA213-04

Stäubli AG - CT-MA213-04-tim-2x-47783-jpg-orig.jpg

CombiTac 数据传输连接器

下载

MA213-05

Stäubli AG - CT-MA213-05-tim-2x-47786-jpg-orig.jpg

CombiTac Ø 3 mm 和 1.5mm高压连接器           

下载

MA213-06

Stäubli AG - CT-MA213-06-tim-2x-47789-jpg-orig.jpg

CombiTac 光纤连接器 CT-GOF

下载

MA213-7

Stäubli AG - CT-MA213-07-tim-2x-47792-jpg-orig.jpg

CombiTac 先断后通连接器(LMFB)

下载

MA213-08

Stäubli AG - CT-MA213-08-tim-2x-47795-jpg-orig.jpg

CombiTac 10 Gbit模块

下载

MA213-09

Stäubli AG - CT-MA213-09-tim-2x-47798-jpg-orig.jpg

CombiTac PE模块

下载

MA213-10

Stäubli AG - CT-MA213-10-tim-2x-47801-jpg-orig.jpg

CombiTac 轻型外壳

下载

MA213-11

Stäubli AG - CT-MA213-11-tim-2x-47804-jpg-orig.jpg

CombiTac 同轴 6 GHz模块

下载

MA091

Stäubli AG - CT-MA091-tim-2x-47807-jpg-orig.jpg

CombiTac电池组连接器

下载