机器人工具快换系统

MPS 631:用于介质、能源和数据传输的连接器模块

此系列模块和组件灵活、可靠、耐磨,适用于介质、数据和能源传输。史陶比尔的工具快换系统可精确地集成到所有机器人控制的生产过程中。该系统的主要特点是即使经过多次插拔和更换周期仍具备低磨损率和长久可靠性。MPS 631 工具快换系统可以与用于信号和动力性能以及接地插头和一次电流、液压、气动、流体、真空和物料传输的组件和模块配合使用。

气动

Stäubli AG - MPS631_RMK11-tim-2x-50769-jpg-orig.jpg

坚固耐用,效率高:具有机器人侧锁紧和工具侧为直通式的气动模块RMK。

下载 MPS目录册(PDF)

气动和真空

Stäubli AG - MPS631_K81560732-tim-2x-50747-jpg-orig.jpg

坚固耐用,效率高:两侧均为直通式的气动和真空模块FTM。

下载 MPS目录册(PDF)

流体和气动

Stäubli AG - MPS631-SPM12-tim-2x-49946-jpg-orig.jpg

低磨损,无泄漏:气动和冷却模块SPM采用洁净断开技术,可实现安全的连接过程。

下载 MPS目录册(PDF)

液压

Stäubli AG - MPS631_SPC08-tim-2x-50772-jpg-orig.jpg

安全无泄漏:液压模块 SPC 08 采用洁净断开技术, 适用于最高 25 Mpa的压强范围。

下载 MPS目录册(PDF)

工具编码

Stäubli AG - MPS631_Werkzeugkodierung-tim-2x.jpg

单独性和灵活性:用于您工具唯一标识的传输模块。

下载 MPS目录册(PDF)

屏蔽电流和接地电流

Stäubli AG - MPS631-massekontakt_buchse-tim-2x-49937-jpg-orig.jpg

坚固且紧凑:接地插头模块采用专利MULTILAM技术,用于电流屏蔽和接地。

下载 MPS目录册(PDF)

焊接电流

Stäubli AG - MPS631-WPC4_RS_M40-tim-2x-49949-jpg-orig.jpg

安全且功能强大:WPC4 一次电流模块适用性广,可实现稳定的焊接电流的电力传输。

下载 MPS目录册(PDF)

物料传输

Stäubli AG - MPS631-nietdurchfuehrung-tim-2x-49943-jpg-orig.jpg

个性化,灵活性:传输模块MTM用于螺钉、螺栓和铆钉的特定应用的物料传输。

更多信息请联系我们。

液压

Stäubli AG - MPS631-HVA09-tim-2x-49931-jpg-orig.jpg

气密和弹性:HVA 09 高压液压模块采用安全洁净断开技术,压强范围高达 45 MPa。

更多信息请联系我们。

光信号

Stäubli AG - MPS631-LWL-tim-2x-49932-jpg-orig.jpg

创新和快捷:光纤模块LWL,用于以高数据传输速率来进行光信号的传输。

更多信息请联系我们。

信号和电源

Stäubli AG - MPS631_K81451142-tim-2x-01-50760-jpg-orig.jpg

无干扰且经久耐用:采用专利 MULTILAM 技术的电子模块 MultiDNet-R G1 和 G3。

下载 MPS目录册(PDF)

系统监控

Stäubli AG - MPS631_K81451434-tim-2x-01-50754-jpg-orig.jpg

结构紧凑且安全:集成总线模块 IDA 631 用于更高控制水平的工具快换生产的控制、监控和反馈。

> Download GSDML (*.zip)
> Download EDS (*.zip)

下载 MPS目录册(PDF)