下载

T&M 目录

导航 | T&M

主页
应用
产品
下载

 

联系 T&M 团队

通过目录可详细了解 T&M 系列的各项产品、应用领域和使用详情、特征特点以及所有必要的技术数据。

Download Test and Measurement main catalog
测试配件 - 主目录

用于实验、测试和维修的测试配件

Download Test and Measurement CatIV catalog
CAT IV 目录

CAT IV 测量配件
根据 IEC/EN 61010-031:2015,最大安全性等级可达 1000 V、CAT IV。

Download Test and Measurement High-Frequency catalog
高频目录

高频测量的测试配件
我们的 HFline 产品系列包括 BNC 连接器、配有 RG58 或 RG59 电缆的导线、完全绝缘 BNC 面板底座插座、用于在 BNC 系统和 2 或 4mm 安全测试配件间过渡的测试探针和适配器。

Download Test and Measurement cable catalog
电缆目录

电缆和多股电线
Stäubli Electrical Connectors 在生产 PVC、硅橡胶和 TPE、Teflon 和其他绝缘材料多股电线方面拥有多年经验。

Download safe testing and measuring guidebook
指南宣传单页

安全测试与测量 – 指南
Stäubli Electrical Connectors 的全新指南解答了与官方安全准则和安全使用测试与测量配件相关的常见问题。

Download the world of electrical testing and measurement
世界宣传单页

电子测试测量的世界
各项工作的定制解决方案

Download program for the field of education
教学宣传单页

教学计划