螺纹连接适配器 VARIOGRIP-...

该适配器用于快速安全连接内六角螺纹/螺 栓。扭转把手后端的按钮打开六角尖端,以便 适配器正好符合尺寸为5 mm或6 mm扳手的 内部六边形。这样可以实现多点接触和低接触电阻。适配器在负载下也可以用手操作。适 配器内的Ø 4 mm插座可对接带硬质绝缘套 管的弹簧式Ø 4 mm插头。

两种不同设计

  • 5 mm设计配有灰色按钮 
  • 6 mm设计配有黑色按钮

订货号

型号

额定电压/额定电流

内六角螺纹

66.9055-*

VARIOGRIP-5

600 V, CAT IV / 24 A

5 mm

Ni

66.9056-*

VARIOGRIP-6

600 V, CAT IV / 24 A

6 mm

Ni