带保险丝适配器 PF/S4-...
Stäubli AG - fuse-adapter-PF-S4-tim-2x-51608-jpg-orig.jpg

可以为处于高能量低电压系统的电气设备提 供保护。该适配器可以安装保险丝,当电流负 载过大时的,可有效地将电路从电网断开。透 明保险丝座筒可以安装尺寸为10 x 38 mm的 高熔断保险丝。
保险丝需另购。

PF/S4-10x38-S: 两端装有Ø 4 mm硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的弹簧式Ø 4 mm插头配 合使用。
PF/S4-BS-10x38-S: 一端是带硬质绝缘套管 的Ø 4 mm插头;另一端是Ø 4 mm硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的弹簧式Ø4mm插头配 合使用。

订货号

型号

额定电压/额定电流

50.0295-*

PF/S4-10x38-S

600 V, CAT III / 16 A¹⁾

50.0296-*

PF/S4-BS-10x38-S

600 V, CAT III / 16 A¹⁾

1) 取决于使用的保险丝