短接插头 KS4-19L/1
Stäubli AG - connecting-plug-KS4-19L-1-tim-2x-50444-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,黄铜,采用MULTILAM技术。 绝缘手柄上有两个直插式Ø 4 mm硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头 连接。

订货号

型号

额定电压/额定电流

插头间距

24.0027-21

KS4-19L/1

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

19 mm

Ni