短接插头 KS2-...
Stäubli AG - connecting-plug-KS2-6L-N-tim-2x-50423-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 2 mm,手柄内装有Ø 2 mm插座。

订货号

型号

额定电压/额定电流

插头间距

适用于

63.9352-*

KS2-6L/A

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

6 mm

BL2-6/20/A

Au

63.9353-*

KS2-6L/N

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

6 mm

BL2-6/20/A

Ni

63.9354-*

KS2-12L/A

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

12 mm

BL2-12/20/A

Au

63.9355-*

KS2-12L/N

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

12 mm

BL2-12/20/A

Ni

基于可靠的MULTILAM技术,∅2mm的短接 插头KS2-..L..具有良好的抗振性。与端联块 BL2-... 配合使用,将非常适用于航空 工业的面板测试和维护。镀金插头具有极低 的接触电阻和良好的抗腐蚀性。