测试导线 XV...-44...

PVC或硅胶绝缘的高柔软测试导线,两端为 带硬质绝缘套管的Ø 4 mm堆叠式插头,采用 MULTILAM技术。

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

66.9738-*

XVF-446

600 V, CAT II / 19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.9739-*

XVS-446

600 V, CAT II / 19 A

SIL    0.5 mm²

Ni

66.9736-*

XVF-448

600 V, CAT II / 32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

66.9737-*

XVS-448

600 V, CAT II / 32 A

SIL    2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。