测试导线 SLK4...-L...
Stäubli AG - test-leads-SLK4-L-tim-2x-48954-jpg-orig.jpg

PVC或硅胶绝缘的高柔软导线,两端为带硬质 绝缘套管的Ø 4 mm插头, 采用MULTILAM技 术。

该产品在年底时会停止销售。
您可以在这里找到合适的替代方案:XMF-414/418

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

28.0083-*

SLK410-L

1000 V, CAT II / 19 A

PVC    1.0 mm²

Au

28.0103-*

SLK425-L

1000 V, CAT II / 32 A

PVC    2.5 mm²

Au

49.0105-*

SLK425-L/N

1000 V, CAT II / 32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。