测试导线 SLK205-K...
Stäubli AG - test-leads-SLK205-K-tim-2x-48882-jpg-orig.jpg

PVC或硅胶绝缘的高柔软测试导线,两端带堆叠 式硬质绝缘套管,Ø 2mm,采用MULTILAM技术。

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

65.9179-*

SLK205-K

600 V, CAT II / 10 A

PVC    0.5 mm²

Au

65.9180-*

SLK205-K/SIL

600 V, CAT II / 10 A

SIL    0.5 mm²

Au

单击订单号以打开相应的数据表。