测试导线 LK4...X
Stäubli AG - test-leads-LK4-X-tim-2x-48888-jpg-orig.jpg

高柔软测试导线,两端均带Ø 4 mm堆叠式插 头,采用MULTILAM技术。

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

28.0116-*

LK410-X

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC    1 mm²

Ni

28.0119-*

LK425-A/X

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC    2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。