测试导线 LK4...

高柔软测试导线,两端均带Ø 4 mm堆叠式插 头,采用MULTILAM技术。

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

28.0060-*

LK410

30 VAC / 19 A

60 VDC / 19 A

PVC    1.0 mm²

Au

28.0061-*

LK410/SIL

30 VAC / 19 A

60 VDC / 19 A

SIL    1.0 mm²

Au

28.0073-*

LK425-A

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

PVC    2.5 mm²

Au

28.0074-*

LK425-A/SIL

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32A

SIL    2.5 mm²

Au

单击订单号以打开相应的数据表。