测试导线 FML SML
Stäubli AG - test-leads-FML-tim-2x-48915-jpg-orig.jpg

高柔软测试导线,两端均带Ø 4 mm堆叠式插 头,采用MULTILAM技术。

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

64.7289-*

FML

30 VAC / 15 A

60 VDC / 15 A

PVC    0.75 mm²

Ni

64.7288-*

SML

30 VAC / 15 A

60 VDC / 15 A

SIL    0.75 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。