延长线 XK...-414
Stäubli AG - test-leads-XK414-tim-2x-48963-jpg-orig.jpg

PVC或硅胶绝缘的高柔软测试导线,一端 为带硬质绝缘套管的Ø 4 mm插头,采用MULTILAM技术。另一端为带硬质绝缘套管的 Ø 4mm硬质插座。

Order No.

Type

Rated voltage/current

Lead

66.9011-*

XKF-414

1000 V, CAT III / 19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.9012-*

XKS-414

1000 V, CAT III / 19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。