螺纹钳用于快速安全地与M4,M5或M6螺 纹螺栓连接,比如:电动机连接(接触深度 3至6 mm)。压力握柄部分装有Ø 4 mm 固定插座,可与带硬质绝缘套管的弹簧式Ø 4 mm插头配合使用。该产品还有配有测试 导线的版本。 螺纹嵌件作为独立的部件,可用于替换。电流 取决于螺纹嵌件。
订货号 |
型号 |
额定电压/额定电流 |
内嵌钳子 |
螺纹 |
---|---|---|---|---|
GRIP-ESZ4 |
1000 V, CAT IV / 20 A |
Z4 |
M4 |
|
GRIP-ESZ5 |
1000 V, CAT IV / 30 A |
Z5 |
M5 |
|
GRIP-ESZ6 |
1000 V, CAT IV / 32 A |
Z6 |
M6 |
|
GRIP-ESZ |
1000 V, CAT IV / max. 32 A |
without |
– |