面板安装插座 SLB4-...
Stäubli AG - socket-SLB4-tim-2x-49795-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。插座可 以螺纹安装在塑料或金属等材质的面板上。
多种连接方式

订货号

型号

额定电压/额定电流

连接方式

49.7049-*

SLB4-E

1000 V, CAT III / 24 A

焊接

Ni

23.3010-*

SLB4-R

1000 V, CAT III / 24 A

圆形针

Ø 1.9 mm

Au

49.7048-*

SLB4-R/N-X

1000 V, CAT III / 24 A

圆形针

Ø 1.9 mm

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。