插座 XK-410
Stäubli AG - plug-XK-410-tim-2x-49504-jpg-orig.jpg

用于自组装测试导线的Ø 4 mm硬质插座,可 对接带硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。
螺纹连接

订货号

型号

额定电压/额定电流

电缆 (A)

66.9155-*

XK-410

1000 V, CAT II / 32 A

600 V, CAT III / 32 A

最大 Ø 3.9 mm     2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。