插座 SLS410-BK
Stäubli AG - plug-SLS410-BK-tim-2x-01-49501-jpg-orig.jpg

用于自组装测试导线的Ø 4 mm硬质插座,可 对接带硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。
焊接

订货号

型号

额定电压/额定电流

电缆 (A)

22.2672-*

SLS410-BK

300 V, CAT II / 19 A

Ø 2.9 mm     1.0 mm²

Au

单击订单号以打开相应的数据表。