接线端子 PK2-T
Stäubli AG - socket-PK2-T-tim-2x-49890-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 2 mm硬质插座,黄铜。绝缘头不可 拆卸。带Ø 2 mm十字孔,可与电线快速连接。
与抗旋转接线片搭配,安装在厚度为4 mm的 前面板上。
连接方式:M3螺栓

订货号

型号

额定电压/额定电流

23.0290-*

PK2-T

30 VAC / 15 A

60 VDC / 15 A

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。