接线柱 SPK4
Stäubli AG - socket-SPK4-tim-2x-01-50005-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜,可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。插座带 有Ø 3.2 mm十字孔可进行快速接线。接线柱可以螺纹安装在塑料或金属等材质的面板上。
连接方式:M5螺栓

 

订货号

型号

额定电压/额定电流

电缆 (A)

剥线长度

23.0410-*

SPK4

600 V, CAT II / 32 A

max. Ø 4 mm

1-2,5 mm²

max. 8 mm

Au

单击订单号以打开相应的数据表。