压入式插座 SEB4-...
Stäubli AG - socket-SEB4-tim-2x-49757-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。插座可 以压入式安装在塑料或金属材质的面板上。
多种连接方式

订货号

型号

额定电压/额定电流

连接方式

23.3130-*

SEB4-R

1000 V, CAT III / 24 A

圆形针

Ø 1.9 mm

Au

49.7080-*

SEB4-R/N

1000 V, CAT III / 24 A

圆形针

Ø 1.9 mm

Ni

49.7091-*

SEB4-E

1000 V, CAT III / 24 A

焊接

Ni

23.3140-*

SEB4-G

1000 V, CAT III / 24 A

M4螺栓和焊接孔

Au

49.7092-*

SEB4-G/N-X

1000 V, CAT III / 24 A

M4螺栓和焊接孔

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。