压入式插座 EB2...
Stäubli AG - socket-EB2-tim-2x-49624-jpg-orig.jpg
Stäubli AG - socket-EB2-A-tim-2x-49627-jpg-orig.jpg

带绝缘Ø 2 mm硬质插座,黄铜。面板压入式 安装。

订货号

型号

额定电压/额定电流

连接方式

23.1011-*

EB2

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

扁平连接片

2.8 mm x 0.8 mm

Au

23.1012-*

EB2-A

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

扁平连接片 Ø 1.9 mm

Au

单击订单号以打开相应的数据表。