万能式插座 XUB-G
Stäubli AG - socket-XUB-G-tim-2x-49817-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。插座可 以螺纹安装在塑料或金属等材质的面板上。
连接方式:M4螺栓
可选配件:保护帽SD-XUB,用于在断开状态和 闲置时盖住插头。(防护等级IP67)

 

订货号

型号

额定电压/额定电流

66.9684-*

XUB-G

600 V¹⁾, CAT II / 20 A

1000 V²⁾, CAT II / 20 A

Ni

1) 表面安装
2) 沉头安装或压入式安装

单击订单号以打开相应的数据表。