插头 ZGL-4...
Stäubli AG - plug-ZGL-4-tim-2x-49280-jpg-orig.jpg

堆叠式,Ø 4 mm,采用MULTILAM技术,用于 自组装测试导线。带伸缩套管可防止意外触 摸。
螺纹连接

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线 (A)

64.9325-*

ZGL-410

30 VAC / 19 A

60 VDC / 19 A

最小 Ø 3.4 mm

最大 Ø 3.9 mm 1.0 mm²

Ni

64.9326-*

ZGL-425

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

最小 Ø 3.4 mm

最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。