插头 XZGL-...
Stäubli AG - plug-XZGL-tim-2x-01-49337-jpg-orig.jpg

用于自组装的测试导线,Ø 4 mm,堆叠式 插头,采用MULTILAM技术。产品带有伸缩 套管可防止意外触摸。由于插头装有防护颈 圈,电气间隙和爬电距离增加,因此,装配此款插头后,即使一些老式测试仪器没有 安装安全插座,不符合高达600 V CATII的 安全标准,测试导线也可以与之安全连接。
螺纹连接

订货号

型号

额定电压/额定电流

电缆 (A)

66.9327-*

XZGL-410

600 V, CAT II / 19 A

最大 Ø 3.4 mm   1.0 mm²

最大 Ø 3.9 mm   1.0 mm²

Ni

66.9328-*

XZGL-425

600 V, CAT II / 32 A

最大. Ø 3.4 mm   2.5 mm²

最大 Ø 3.9 mm   2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。