插头 XL-459/30
Stäubli AG - plug-XL-459-30-tim-2x-49480-jpg-orig.jpg

带硬质绝缘套管,Ø 4 mm,堆叠式插头,采用 MULTILAM技术,带30°电缆出口。用于自组装 测试导线。
螺纹连接

订货号

型号

额定电压/额定电流

电缆 (A)

66.9649-*

XL-459/30

1000 V, CAT II / 32 A

600 V, CAT III / 32 A

max. Ø 3.9 mm   max. 2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。