插头 XL-410
Stäubli AG - plug-XL-410-tim-2x-49489-jpg-orig.jpg

用于自组装测试导线,Ø 4 mm插头。采用 MULTILAM技术,并带硬质绝缘套管。
螺纹连接

订货号

型号

额定电压/额定电流

电缆 (A)

66.9196-*

XL-410

1000 V, CAT II / 32 A

600 V, CAT III / 32 A

最大 Ø 3.9 mm   最大 2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。