插头 SLS425-ZL...
Stäubli AG - plug-SLS425-ZL-tim-2x-49295-jpg-orig.jpg

直插式,Ø 4 mm,采用MULTILAM技术,用于 自组装测试导线。带伸缩套管可防止意外触 摸。
多种连接方式:
SLS425-ZL: 焊接
SLS425-ZL/M3: 螺纹连接

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线 (A)

22.2652-*

SLS425-ZL

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

PVC TPE  Ø 3.7 mm   2.5 mm²

SIL  Ø 3.9 mm            2.5 mm²

Ni

22.2653-*

SLS425-ZL/M3

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

PVC TPE  Ø 3.7 mm   2.5 mm²

SIL  Ø 3.9 mm            2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。