带硬质绝缘套管,Ø 4 mm,堆叠式插头,采用 MULTILAM技术,用于自组装测试导线。有镀 金和镀镍可供选择。
多种连接类型:
SLS425-SE/M: 螺纹连接
SLS425-SE(/N): 圆柱形表面焊接
SLS425-SE/Q(/N): 十字孔焊接
订货号 |
型号 |
额定电压/额定电流 |
电缆 (A) |
|
---|---|---|---|---|
SLS425-SE/M |
1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A |
~ Ø 3.9 mm 0.75 ... 2.5 mm² |
Au |
|
SLS425-SE |
1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A |
~ Ø 3.9 mm 0.75 ... 2.5 mm² |
Au |
|
SLS425-SE/N |
1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A |
~ Ø 3.9 mm 0.75 ... 2.5 mm² |
Ni |
|
SLS425-SE/Q |
1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A |
~ Ø 3.9 mm 0.75 ... 2.5 mm² |
Au |
|
SLS425-SE/Q/N |
1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A |
~ Ø 3.9 mm 0.75 ... 2.5 mm² |
Ni |
单击订单号以打开相应的数据表。