插头 SLS205...
Stäubli AG - plug-SLS205-X-tim-2x-49186-jpg-orig.jpg

堆叠式,Ø 2 mm,采用MULTILAM技术,用于 自组装测试导线。
焊接

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线 (A)

22.2616-*

SLS205

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC TPE  Ø 2.1 mm   0.5 mm²

SIL  Ø 2.3 mm            0.5 mm²

Au

22.2617-*

SLS205-X

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC TPE  Ø 2.1 mm   0.5 mm²

SIL  Ø 2.3 mm            0.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。