插头 SLS205-U
Stäubli AG - plug-SLS205-U-tim-2x-49198-jpg-orig.jpg

直插式,硬质,Ø 2 mm,用于自组装测试导线。 柔性绝缘体。
焊接

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线 (A)

22.2608-*

SLS205-U

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

max. Ø 2.3 mm   0.5 mm²

Au

单击订单号以打开相应的数据表。