插头 SLS2-F
Stäubli AG - plug-SLS2-F-tim-2x-49192-jpg-orig.jpg

堆叠式,Ø 2 mm空心插头,用于自组装测试 导线。
焊接

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线 (A)

22.2611-*

SLS2-F

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC TPE  Ø 2.1 mm   0.5 mm²

SIL  Ø 2.3 mm            0.5 mm²

Au

单击订单号以打开相应的数据表。