插头 L-41...
Stäubli AG - plug-L-41-tim-2x-49289-jpg-orig.jpg
Stäubli AG - plug-L-41Q-tim-2x-01-49527-jpg-orig.jpg

直插式,Ø 4 mm,采用MULTILAM技术,用于 自组装测试导线。L-41Q带有侧面接口,允许 连接附加测试。
焊接

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线 (A)

64.9200-*

L-41

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm²

Ni

64.1020-*

L-41/A

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm²

Au

64.9199-*

L-41Q

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。