高频测量产品

用于无源探针的附件

Isoprobe II / III – 配件

HC200

Stäubli AG - HC200-tim-2x-51839-jpg-orig.jpg

推动式钩夹。

更多信息

ZGA

Stäubli AG - ZGA-tim-2x-51842-jpg-orig.jpg

推动式钩夹。

更多信息

ZGA-S

Stäubli AG - ZGA-S-tim-2x-51845-jpg-orig.jpg

推动式钩夹。

更多信息

AC200

Stäubli AG - AC200-tim-2x-51851-jpg-orig.jpg

推动式安全爪夹。为了提高连接过程中的安全 性。

更多信息

PB200

Stäubli AG - PB200-tim-2x-51860-jpg-orig.jpg

Ø 4 mm 推动式测试探针。

更多信息

PT200

Stäubli AG - PT200-tim-2x-51863-jpg-orig.jpg

Ø 2 mm 推动式测试探针。

更多信息

XTBA

Stäubli AG - XTBA-tim-2x-51869-jpg-orig.jpg

推动式 BNC 公连接器。

更多信息

SK-IP

Stäubli AG - SK-IP-tim-2x-51872-jpg-orig.jpg

推动式绝缘套筒。

更多信息

AB200

Stäubli AG - AB200-tim-2x-51875-jpg-orig.jpg

测试夹上的钢质卡爪尤其适合用于连接地面 轨道及粗型电缆。

更多信息

GH284

Stäubli AG - GH200-tim-2x-51881-jpg-orig.jpg

Ø 2 mm 参照导线,带钩夹。

更多信息

GM284

Stäubli AG - GM200-F-tim-2x-51884-jpg-orig.jpg

高柔韧性参照导线,外覆 PVC 或硅橡胶绝缘 材料。

更多信息

GB284

Stäubli AG - GB200-tim-2x-51890-jpg-orig.jpg

高柔韧性硅橡胶绝缘参照 导线。

更多信息

SCC

Stäubli AG - SCC-tim-2x-51896-jpg-orig.jpg

Isoprobe 连接导线的彩色线夹组合。

更多信息
Isoprobe IV – 配件

HC400

Stäubli AG - HC400-tim-2x-51752-jpg-orig.jpg

推动式钩夹。

更多信息

GS400

Stäubli AG - GS400-tim-2x-51755-jpg-orig.jpg

推动式参照接触件。

更多信息

GM400

Stäubli AG - GM400-tim-2x-51758-jpg-orig.jpg

高柔韧性参照导线,外覆硅橡胶绝缘材料。

更多信息

BA400

Stäubli AG - BA400-tim-2x-51761-jpg-orig.jpg

非绝缘推动式 BNC 适配器。

更多信息