XBWB-P
Stäubli AG - XBWB-P-tim-2x-51944-jpg-orig.jpg

带触摸保护的 BNC 角形插座可安装在印刷电 路板上,触摸保护符合 IEC / EN 61010-1 的规 定。
插座可直接焊接在印刷电路板上。通过插入式 测试导线,直角外形可以最大程度减小传导至 印刷电路板上的力。
在连接 BNC 电缆的过程中,插座平面可以提 供充分保护,避免发生扭转。
插座屏蔽层由两个半圆形绝缘接触件组成,插 入插头时它们将会相互连接(开关功能)。4 个 定位销连接至外加屏蔽层。 BNC 插座内层导体的接触套筒为铜镀金材质。
可用于高阻抗绝缘示波器的输入端等。带触摸 保护的 BNC 插座可兼容常规 BNC 连接器。然 而,在采用这种组合的情况下,1000 V 的触摸 保护将不再适用于整个系统。

订货号

型号

额定电压

67.9569-*

XBWB-P

最大电压 1000 V, CAT III

(600 V, CAT IV)

Au Ni