BNC Box XBKS
Stäubli AG - BNC-Box-XBKS-tim-2x-51959-jpg-orig.jpg

带触摸保护的空 BNC 盒适用于个别应用。盒 中组件采用焊接工艺进行连接。可借助 BNC 插头轻松插入这些外壳中,例如,通过直接插 入示波器输入插座,或将其作为 BNC 导线的 中间元件使用。BNC 插头内层导体的接触销 和套筒为铜镀金材质。

订货号

型号

额定电压

67.9428

XBKS

Max. 300 V, CAT II ¹⁾