高频测量产品

触摸保护的无源探头

采用紧凑设计的示波器探针

Isoprobe IV – 10:1

Stäubli AG - Isoprobe-IV-10-1-tim-2x-51743-jpg-orig.jpg

安全型高频 10:1 测试探针采用紧凑设计。该 探针的频率范围较宽,输入电容较低。

更多信息

Isoprobe IV – 100:1

Stäubli AG - Isoprobe-IV-100-1-tim-2x-51746-jpg-orig.jpg

安全高频 100:1 测试探针采用紧凑设计。高 柔韧性 PVC 绝缘同轴连接导线,附带有集成 补偿装置的 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe IV – 10:1 / 100:1 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-IV-10-1-tim-2x-51749-jpg-orig.jpg

Isoprobe IV - 10:1/100:1 组合内含 配件可以满足专业电子技师的需求。

更多信息
Isoprobe IV – 配件

HC400

Stäubli AG - HC400-tim-2x-51752-jpg-orig.jpg

推动式钩夹。

更多信息

GS400

Stäubli AG - GS400-tim-2x-51755-jpg-orig.jpg

推动式参照接触件。

更多信息

GM400

Stäubli AG - GM400-tim-2x-51758-jpg-orig.jpg

高柔韧性参照导线,外覆硅橡胶绝缘材料。

更多信息

BA400

Stäubli AG - BA400-tim-2x-51761-jpg-orig.jpg

非绝缘推动式 BNC 适配器。

更多信息
带触摸保护的无源示波器 探针 Isoprobe II 及探针组合

Isoprobe II – 1:1

Stäubli AG - Isoprobe-II-1-1-tim-2x-51764-jpg-orig.jpg

安全型高频测试探针配有高柔韧性 PVC 绝缘 同轴连接导线及 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe II – 1:1 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-1-1-tim-2x-51767-jpg-orig.jpg

测 试 探 针 组 合 ,由 安 全 型 高 频 测 试 探 针 Isoprobe II - 1:1 及相关配件组成。

更多信息

Isoprobe II – 10:1 ECO

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-ECO-tim-2x-51770-jpg-orig.jpg

安全型高频 10:1 测试探针配有高柔韧性 PVC 绝缘同轴连接导线及 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe II – 10:1 ECO 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-ECO-tim-2x-51773-jpg-orig.jpg

Isoprobe II - 10:1 ECO 的基础组合中包含一 套基础型配件,可实现安全准确的高频测量。

更多信息

Isoprobe II – 10:1 HF

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-HF-tim-2x-51779-jpg-orig.jpg

安全型高频 10:1 测试探针配有高柔韧性 PVC 绝缘同轴连接导线及 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe II – 10:1 HF 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-HF-tim-2x-51782-jpg-orig.jpg

测试探针组合随附配件的应用范围广泛, 可满足专业测试技师的需求。

更多信息

Isoprobe II – 10:1 HS

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-HS-tim-2x-51785-jpg-orig.jpg

安全型高频 10:1 测试探针配有高柔韧性 PVC 绝缘同轴连接导线及 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe II – 10:1 HS 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-HS-tim-2x-51788-jpg-orig.jpg

测试探针组合随附配件的应用范围广泛,适 合电力工程师等需要直接在干线上执行测量 工作的用户使用。

更多信息

Isoprobe II – 10:1 – 2,5

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-2-5-tim-2x-51791-jpg-orig.jpg

安全型高频 10:1 测试探针配有高柔韧性的 PVC 绝缘同轴长连接导线和 BNC 插头,尤其 适合用以远距离桥接测试仪与被测物体。

更多信息

Isoprobe II – 10:1 – 2,5 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-2-5-tim-2x-51794-jpg-orig.jpg

测 试 探 针 组 合 ,由 安 全 型 高 频 测 试 探 针 Isoprobe II - 10:1 - 2,5 及相关配件组成。

更多信息

Isoprobe II – 100:1

Stäubli AG - Isoprobe-II-100-1-tim-2x-51797-jpg-orig.jpg

安全型高频 100:1 测试探针适合在高压环 境下进行安全测量。高柔韧性 PVC 绝缘同 轴连接导线,附 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe II – 100:1 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-100-1-tim-2x-51800-jpg-orig.jpg

测试探针组合适用于在高压环境下进行安全 测量。

更多信息
带触摸保护的无源示波器 探针 Isoprobe III 及探针组合

Isoprobe III – 10:1 ECO

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-ECO-tim-2x-51803-jpg-orig.jpg

安全型高频 10:1 测试探针。高柔韧性 PVC 绝缘同轴连接导线,附带有集成补偿装置的 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe III – 10:1 ECO 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-ECO-tim-2x-51806-jpg-orig.jpg

Isoprobe III - 10:1 ECO 的基础组合中包含一 套基础型配件,可实现安全准确的高频测量。 性价比高。

更多信息

Isoprobe III – 10:1 HF

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-HF-tim-2x-51809-jpg-orig.jpg

安全型高频 10:1 测试探针的频率范围较 宽,输入电容较低。

更多信息

Isoprobe III – 10:1 HF 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-HF-tim-2x-51812-jpg-orig.jpg

Isoprobe III - 10:1 HF 组合随附配件的应用范 围广泛,可满足专业电子技师的需求。

更多信息

Isoprobe III – 10:1 HS

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-HS-tim-2x-51815-jpg-orig.jpg

安全型高频 10:1 测试探针。高柔韧性 PVC 绝缘同轴连接导线,附带有集成补偿装置的 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe III – 10:1 HS 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-HS-tim-2x-51818-jpg-orig.jpg

Isoprobe III - 10:1 HS 组合中特有的综合配件 包括两个爪夹,可用于母线的测试连接等应用 场合。这款组合可供直接在干线上执行测量工 作的强电流工程师使用。

更多信息

Isoprobe III – 10:1 – 2,5

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-2-5-tim-2x-51821-jpg-orig.jpg

安全型高频 10:1 测试探针。高柔韧性 PVC 绝缘同轴连接导线,附带有集成补偿装置的 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe III – 10:1 – 2,5 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-2-5-tim-2x-51824-jpg-orig.jpg

测 试 探 针 组 合 ,由 安 全 型 高 频 测 试 探 针 Isoprobe III - 10:1 - 2,5 及相关配件组成。

更多信息

Isoprobe III – 100:1

Stäubli AG - Isoprobe-III-100-1-tim-2x-51827-jpg-orig.jpg

安全型高频 100:1 测试探针适合在高压环境 下进行安全测量。高柔韧性 PVC 绝缘同轴连 接导线,附带有集成补偿装置的 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe III – 100:1 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-100-1-tim-2x-51830-jpg-orig.jpg

测试探针组合适用于在高压环境下进行安全 测量。

更多信息
高通型示波器 探针: Isoprobe III-HP

Isoprobe III – HP

Stäubli AG - Isoprobe-III-HP-tim-2x-51833-jpg-orig.jpg

安全型高频示波器探针配有集成式高通滤波 器。高柔韧性 PVC 绝缘同轴连接导线,附 BNC 插头。

更多信息

Isoprobe III – HP 组合

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-HP-tim-2x-51836-jpg-orig.jpg

Isoprobe III - HP 组合中包含的配件可以满足 专业测试技师的需求。

更多信息