用于测试和测量的附件

适配器2毫米和4毫米

2MM程序

适配器 A2/4

Stäubli AG - adapter-A2-4-tim-2x-51491-jpg-orig.jpg

Ø 2 mm,黄铜,采用MULTILAM技术。另一端 为Ø 4 mm硬质插座。

更多信息

转接导线 AK205/410

Stäubli AG - Adapter-lead-AK205-410-tim-2x-51494-jpg-orig.jpg

高柔软转接导线,一端带Ø 2 mm堆叠式插 头,另一端带Ø 4 mm堆叠插头。

更多信息

转接导线 AK205/405-BK

Stäubli AG - Adapter-lead-AK205-405-BK-tim-2x-51497-jpg-orig.jpg

高柔软转接导线,一端带Ø 2 mm堆叠式插头, 采用MULTILAM技术。

更多信息
2MM安全程序

适配导线 XLAM-205L

Stäubli AG - Adapter-lead-XLAM-205L-tim-2x-51500-jpg-orig.jpg

高柔软性,一端为带触摸保护的BNC插头,另 一端为带硬质绝缘套管的Ø 2 mm插头,采用 MULTILAM技术。

更多信息
4MM程序

减径适配器 R4/2

Stäubli AG - reducer-adapter-R4-2-tim-2x-51503-jpg-orig.jpg

无绝缘,Ø 4 mm,黄铜,采用MULTILAM技术。 带Ø 2 mm硬质插座。

更多信息

减径适配器 R4/2-A

Stäubli AG - reducer-adapter-R4-2-A-tim-2x-51506-jpg-orig.jpg

无绝缘,Ø 4 mm,黄铜,采用MULTILAM技术。 带Ø 2 mm硬质插座,可与Ø 2 mm弹簧式插头 对接(两端均可插入)。

更多信息

插头适配器 A4/4-Z

Stäubli AG - plug-adapter-A4-4-Z-tim-2x-51509-jpg-orig.jpg

Ø 4 mm插头,黄铜,采用MULTILAM技术,带 伸缩套管可防止意外触摸。

更多信息

插头适配器 LS410-I

Stäubli AG - plug-adapter-LS410-I-tim-2x-51512-jpg-orig.jpg

Ø 4 mm插头,黄铜,采用MULTILAM技术。另 一端绝缘体内带Ø 4 mm硬质插座

更多信息

螺纹适配器 B4-E-M5-I

Stäubli AG - screw-in-adapter-B4-E-M5-I-tim-2x-51515-jpg-orig.jpg

带绝缘的螺纹适配器,带M5外螺纹,可与螺纹 孔连接。黄铜。

更多信息

测试插头 PS2,3

Stäubli AG - Test-plug-PS2-3-tim-2x-51518-jpg-orig.jpg

Ø 2.3 mm插头,镀银黄铜,采用MULTILAM 技 术 。可 安 装 于 M 3 螺 纹 孔 。

更多信息

测试插头 A-SLK4-RG

Stäubli AG - Test-plug-A-SLK4-RG-tim-2x-51521-jpg-orig.jpg

Ø 4 mm,黄铜,采用MULTILAM技术。可轨 道式安装的Ø 4 mm插座连接。

更多信息
4MM安全程序

导线联结器 KK4/4

Stäubli AG - lead-coupler-KK4-4-tim-2x-51524-jpg-orig.jpg

带绝缘的黄铜制连接器,两端均可对接带硬质 绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式MULTILAM插头。

更多信息

导线联结器 XHK

Stäubli AG - lead-coupler-XHK-tim-2x-51527-jpg-orig.jpg

带绝缘的黄铜制连接器,两端均可对接带硬质 绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式MULTILAM插头。

更多信息

减径适配器 XA-2/4

Stäubli AG - reducer-adapter-XA-2-4-tim-2x-51530-jpg-orig.jpg

黄铜制,一端为带硬质绝缘套管的Ø 4 mm插 头,采用MULTILAM技术。

更多信息

直角插头适配器 XWA-4/19

Stäubli AG - right-angle-plug-adapter-XWA-4-19-tim-2x-51533-jpg-orig.jpg

带绝缘的黄铜制直角适配器,一端为带硬质绝 缘套管的Ø 4 mm插头,采用MULTILAM技术

更多信息

螺纹连接适配器 A-SLK4...

Stäubli AG - screw-clamping-adapter-A-SLK4-tim-2x-51536-jpg-orig.jpg

带 绝 缘 、黄 铜 制 直 角 适 配 器,可 螺 纹 安 装 于Ø 4 mm插座。

更多信息

螺纹连接适配器 B4-E-M...

Stäubli AG - screw-in-adapter-B4-E-M-tim-2x-51539-jpg-orig.jpg

带绝缘壳和螺栓,黄铜,可与螺纹孔进行连接。

更多信息

螺纹连接适配器 LB4-G/M4

Stäubli AG - screw-in-adapter-LB4-G-M4-tim-2x-51542-jpg-orig.jpg

带绝缘壳和螺栓,黄铜,可与螺纹孔进行连接。 合使用。插座带内槽,可配合螺丝刀使用。 

更多信息

螺纹连接适配器 SA400-VI

Stäubli AG - screw-in-adapter-SA400-VI-tim-2x-51545-jpg-orig.jpg

带绝缘壳和M4螺栓,可与螺纹孔进行连接。 由黄铜机加工制成。

更多信息

螺纹连接适配器 A-SLK4-RS

Stäubli AG - screw-in-adapter-A-SLK4-RS-tim-2x-51548-jpg-orig.jpg

带绝缘壳和M3.5螺栓,可与M3.5 螺纹孔 连接。由黄铜机加工制成。

更多信息

适配器 A-SLK4-R

Stäubli AG - adapter-A-SLK4-R-tim-2x-51551-jpg-orig.jpg

带绝缘的柔性铜丝,可与多种螺丝钳连接。比 如:轨道式连接端子。

更多信息

适配器 XRKA

Stäubli AG - adapter-XRKA-tim-2x-51554-jpg-orig.jpg

带绝缘的柔性铜丝,可与多种螺丝钳连接。比如:轨道式连接端子。

更多信息

螺纹连接适配器 B4-E-IM4-I

Stäubli AG - screw-on-adapter-B4-E-IM4-I-tim-2x-51557-jpg-orig.jpg

带绝缘壳和M4螺纹孔,可与M4螺栓连接。由 黄铜机加工制成。

更多信息

螺纹连接适配器 VARIOGRIP-...

Stäubli AG - screw-clamping-adapter-VARIOGRIP-tim-2x-51560-jpg-orig.jpg

该适配器用于快速安全连接内六角螺纹/螺 栓。扭转把手后端的按钮打开六角尖端,以便 适配器正好符合尺寸为5 mm或6 mm扳手的 内部六边形。

更多信息

螺纹连接适配器 GBSA/M...

Stäubli AG - screw-on-adapters-GBSA-M-tim-2x-51563-jpg-orig.jpg

带内螺纹的螺纹连接适配器,绝缘,适用于螺 栓的快速安全连接。

更多信息

磁性连接适配器 XMA-...

Stäubli AG - magnetic-adapter-XMA-tim-2x-51566-jpg-orig.jpg

用于连接螺丝或者螺栓。适配器包含Ø 4 mm 插座,可与带硬质绝缘外壳的Ø 4 mm弹簧式 插头配合使用。

更多信息

磁性连接适配器 MSA

Stäubli AG - magnetic-adapter-MSA-tim-2x-51569-jpg-orig.jpg

磁性适配器装有磁铁,弹性触子用于导电。

更多信息

自适应适配器 GKSA/M12

Stäubli AG - self-gripping-adapter-GKSA-M12-tim-2x-51572-jpg-orig.jpg

带有弹簧式尖端的自适应适配器,适用于M12 六角螺纹栓头。

更多信息

固定连接适配器 B4-I/KS

Stäubli AG - cable-lug-adapter-B4-I-KS-tim-2x-51575-jpg-orig.jpg

黄铜材质,用于固定连接。比如:用于连接螺纹 接线柱。

更多信息

固定连接适配器 XKS-4

Stäubli AG - cable-lug-adapter-XKS-4-tim-2x-51578-jpg-orig.jpg

黄铜材质,叉形连接片由镀锡黄铜制成,用于 固定连接。

更多信息

固定连接适配器 B4-I/KA

Stäubli AG - cable-lug-adapter-B4-I-KA-tim-2x-51581-jpg-orig.jpg

黄铜材质,用于固定连接。比如:用于连接螺纹 接线柱。

更多信息

固定连接适配器 XKS-A

Stäubli AG - cable-lug-adapter-XKS-A-tim-2x-51584-jpg-orig.jpg

黄铜材质,用于固定连接。比如:用于连接螺纹 接线柱。

更多信息

固定连接适配器 B4-I/K

Stäubli AG - cable-lug-adapter-B4-I-K-tim-2x-51587-jpg-orig.jpg

黄铜材质,用于固定连接。比如:用于连接螺纹 接线柱。

更多信息

带圆形铜销的适配器 ZPS-20/...

Stäubli AG - round-brass-pin-ZPS-20-tim-2x-51590-jpg-orig.jpg

硬质,非常适合与电能表的夹子进行螺纹连 接。

更多信息

带圆形铜销的适配器 B4-I/S1,5

Stäubli AG - round-brass-pin-B4-I-S1-5-tim-2x-51593-jpg-orig.jpg

硬质适配器,非常适合与电能表的夹子进行螺 纹连接。

更多信息

弹簧夹适配器 ZPK-45

Stäubli AG - spring-clip-ZPK-45-tim-2x-51596-jpg-orig.jpg

用于与电能表夹进行快速连接,弹簧夹呈 45°弯曲。

更多信息

带铜销的适配器 B4-I/S2,8x2

Stäubli AG - brass-pin-B4-I-S2-8x2-tim-2x-51599-jpg-orig.jpg

硬质适配器,非常适合与窄型继电器连接。

更多信息

带铜销的适配器 SLB4-I/90-S

Stäubli AG - connecting-pin-SLB4-I-90-S-tim-2x-51602-jpg-orig.jpg

硬质直角适配器,可与继电器外壳和配电箱进 行螺纹连接。

更多信息

带保险丝适配器 PF/S4-...

Stäubli AG - fuse-adapter-PF-S4-tim-2x-51608-jpg-orig.jpg

可以为处于高能量低电压系统的电气设备提 供保护。该适配器可以安装保险丝,当电流负 载过大时的,可有效地将电路从电网断开。

更多信息

电源适配器 A-NETZ/SLK4

Stäubli AG - adapter-A-NETZ-SLK4-tim-2x-51611-jpg-orig.jpg

用于连接标准电源插座。位于适配器末端的 两个Ø 4 mm硬质插座与带硬质绝缘套管的弹簧式Ø 4 mm插头配合使用,用于连接零线 和火线。

更多信息

BNC适配器 XM-B

Stäubli AG - adapter-XM-B-tim-2x-51614-jpg-orig.jpg

单极,一端是带触摸保护的BNC公头,另一端 是Ø 4 mm硬质插座,可与带硬质绝缘套管的弹簧式Ø 4 mm插头配合使用。

更多信息
4 mm / BNC安全程序

BNC适配器 X.../4

Stäubli AG - adapter-X-4-tim-2x-51617-jpg-orig.jpg

两极,带触摸保护,用于BNC和Ø 4 mm系 统的连接。

更多信息

适配器导线 XLAM-446/SC...

Stäubli AG - adapter-lead-XLAM-446-SC-tim-2x-51620-jpg-orig.jpg

带屏蔽、高柔软适配器导线。一端为同轴电 缆,装有带触摸保护的BNC公头

更多信息

适配器导线 XLAM-414/SC...

Stäubli AG - adapter-lead-XLAM-414-SC-tim-2x-51623-jpg-orig.jpg

带屏蔽、高柔软适配器导线。一端为同轴电缆, 装有带触摸保护的BNC公头

更多信息