用于测试和测量的附件

插座2mm和4mm

2mm程序

插座 SLS205-B

Stäubli AG - socket-SLS205-B-tim-2x-49596-jpg-orig.jpg

Ø 2 mm硬质插座,用于自组装测试导线。柔 性绝缘体。

更多信息

插座 SLS205-BF

Stäubli AG - socket-SLS205-BF-tim-2x-49599-jpg-orig.jpg

Ø 2 mm,采用MULTILAM技术,用于自组装测 试导线。柔性绝缘体。

更多信息

插座 SL205-BA

Stäubli AG - socket-SL205-BA-tim-2x-49602-jpg-orig.jpg

用于自组装测试导线的插座,直插式,硬质绝 缘外壳,Ø 2 mm。

更多信息

压入式插座 LB2

Stäubli AG - socket-LB2-tim-2x-49605-jpg-orig.jpg

不带绝缘,Ø 2 mm硬质插座,黄铜。可焊接 或直接压入PCB或壳体预留的安装孔里。

更多信息

焊入式插座 LB2-A

Stäubli AG - socket-LB2-A-tim-2x-49608-jpg-orig.jpg

无绝缘Ø 2 mm硬质插座,黄铜。面板焊接安 装。

更多信息

焊入式插座 LB2-D

Stäubli AG - socket-LB2-D-tim-2x-49611-jpg-orig.jpg

无绝缘Ø 2 mm硬质插座,黄铜。面板焊接安 装。

更多信息

压入式插座 EPB-2N/S

Stäubli AG - socket-EPB-2N-S-tim-2x-49619-jpg-orig.jpg

带绝缘Ø 2 mm硬质插座,黄铜。面板压入式安装。

更多信息

压入式插座 EB2...

Stäubli AG - socket-EB2-tim-2x-49624-jpg-orig.jpg

带绝缘Ø 2 mm硬质插座,黄铜。面板压入式 安装。

更多信息

压入式插座 EB2-F

Stäubli AG - socket-EB2-F-tim-2x-49630-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 2 mm,采用MULTILAM技术,黄铜, 面板压入式安装 。

更多信息

面板安装插座 LB-I2R

Stäubli AG - socket-LB-I2R-tim-2x-49633-jpg-orig.jpg

带绝缘Ø 2 mm硬质插座,绝缘体带金属螺纹 护套。面板螺纹安装。

更多信息

面板安装插座 LB2-IF

Stäubli AG - socket-LB2-IF-tim-2x-49636-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 2 mm,采用MULTILAM技术,面板 螺纹安装。

更多信息

面板安装插座 LB-IF2R

Stäubli AG - socket-LB-IF2R-tim-2x-49639-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 2 mm,采用MULTILAM技术, 绝 缘 体 带 金 属 螺 纹 护 套 。

更多信息

端联块BL2-.../20...

Stäubli AG - socket-BL2-20-tim-2x-49642-jpg-orig.jpg

端联块,由两排焊接插座组成,每排十个插 口。不需要单独安装插座。

更多信息
2mm安全程序

压入式插座 SEB2-...

Stäubli AG - socket-SEB2-R-tim-2x-01-49654-jpg-orig.jpg

绝缘型Ø 2 mm插座,可对接带硬质绝缘套管 的Ø 2 mm弹簧式插头。

更多信息

面板安装插座 SLB2-...

Stäubli AG - socket-SLB2-F2-8-tim-2x-49657-jpg-orig.jpg

绝缘型Ø 2 mm插座,可对接带硬质绝缘套管 的Ø 2 mm弹簧式插头。

更多信息

接线端子 PK2-T

Stäubli AG - socket-PK2-T-tim-2x-49890-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 2 mm硬质插座,黄铜。绝缘头不可 拆卸。带Ø 2 mm十字孔。

更多信息
4MM程序

插座 K-41...

Stäubli AG - plug-K-41-tim-2x-49495-jpg-orig.jpg

Ø 4 mm,硬质,用于自组装测试导线。
 

更多信息

插座 SLS410-BK

Stäubli AG - plug-SLS410-BK-tim-2x-01-49501-jpg-orig.jpg

用于自组装测试导线的Ø 4 mm硬质插座,可 对接带硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

插座 XK-410

Stäubli AG - plug-XK-410-tim-2x-49504-jpg-orig.jpg

用于自组装测试导线的Ø 4 mm硬质插座,可 对接带硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

压入式插座 LB4...

Stäubli AG - socket-LB4-tim-2x-49663-jpg-orig.jpg

无绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。面板压入式 或焊接安装。有镀镍和镀金两种型号可选。 

更多信息

压入式插座 LB4-A

Stäubli AG - socket-LB4-A-tim-2x-49666-jpg-orig.jpg

无绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。面板压入式或 焊接安装。

更多信息

压入式插座 EB4

Stäubli AG - socket-EB4-tim-2x-49669-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。面板压入式安 装。

更多信息

压入式插座 EB4-A...

Stäubli AG - socket-EB4-A-tim-2x-49672-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。面板压入式安 装。有镀镍和镀金两种型号可选。

更多信息

压入式插座 EB4-B

Stäubli AG - socket-EB4-B-tim-2x-49675-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜,面板压入式安 装。

更多信息

压入式插座 EB4-C

Stäubli AG - socket-EB4-C-tim-2x-49678-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。面板压入式安 装。

更多信息

接地插座 LB4-R...

Stäubli AG - socket-LB4-R-tim-2x-49710-jpg-orig.jpg

无绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。面板压入式或 焊接安装。

更多信息

接地插座 MSLB4-G

Stäubli AG - socket-MSLB4-G-tim-2x-49717-jpg-orig.jpg

无绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。可对接带硬质绝 缘套管的Ø 4 mm插头。

更多信息

面板安装插座 LB4-R/I

Stäubli AG - socket-LB4-R-I-tim-2x-49720-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。面板螺纹式安 装。

更多信息

面板安装插座 EBI-40

Stäubli AG - socket-EBI-40-tim-2x-49723-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。面板螺纹式安 装。

更多信息

面板安装插座 LB-I4R

Stäubli AG - socket-LB-I4R-tim-2x-49726-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。绝缘体带金属 螺纹护套,面板螺纹式安装。

更多信息

面板安装插座 LB-I4R-B

Stäubli AG - socket-LB-I4R-B-tim-2x-49733-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。面板螺纹式安 装。 

更多信息

面板安装插座 LB-I4Q

Stäubli AG - socket-LB-I4Q-tim-2x-49736-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。绝缘体带金属螺 纹护套,面板压入式安装。

更多信息

面板安装插座 LB-I4R-A

Stäubli AG - socket-LB-I4R-A-tim-2x-49739-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜。绝缘体带金属 螺纹护套,面板螺纹式安装。

更多信息

面板安装插座 LB-IF4R-A

Stäubli AG - socket-LB-IF4R-A-tim-2x-49742-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜,采用MULTILAM 技术。绝缘体带金属螺纹护套,面板螺纹式安 装。

更多信息

面板安装插座 LB-IF4R

Stäubli AG - socket-LB-IF4R-tim-2x-49745-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,采用MULTILAM技术,黄铜。 绝缘体带金属螺纹护套。

更多信息

面板安装插座 LB-I4/2P

Stäubli AG - socket-LB-I4-2P-tim-2x-49748-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜,面板螺纹式安 装。

更多信息
4MM安全程序

压入式插座 XEP-...

Stäubli AG - socket-XEP-tim-2x-49751-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm。可对接带有硬质绝 缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

压入式插座 SEB4-F...

Stäubli AG - socket-SEB4-F-tim-2x-49754-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm。可对接带有硬质绝 缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

压入式插座 SEB4-...

Stäubli AG - socket-SEB4-tim-2x-49757-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

压入式插座 SEB4-F/A

Stäubli AG - socket-SEB4-F-A-tim-2x-49760-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接 带有硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头 。

更多信息

面板安装插座 SLB4-F/A

Stäubli AG - socket-SLB4-F-A-tim-2x-49789-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

面板安装插座 SLB4-F...

Stäubli AG - socket-SLB4-F-tim-2x-49792-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm。可对接带有硬质绝 缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

面板安装插座 SLB4-...

Stäubli AG - socket-SLB4-tim-2x-49795-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

面板安装插座 SLB4-G...

Stäubli AG - socket-SLB4-G-tim-2x-49798-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

面板安装插座 XEB-1...

Stäubli AG - socket-XEB-1-tim-2x-49801-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

面板安装插座 XE...-1...

Stäubli AG - socket-XE-1-A-tim-2x-49804-jpg-orig.jpg

绝 缘 型 硬 质 插 座,Ø 4 m m,黄 铜 。 可对接带有硬质绝缘套管的Ø 4 mm 弹 簧 式 插 头 。

更多信息

面板安装插座 SAB4-G...

Stäubli AG - socket-SAB4-G-tim-2x-49807-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

安装插座 SAB4-F/A

Stäubli AG - socket-SAB4-F-A-tim-2x-49814-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

万能式插座 XUB-G

Stäubli AG - socket-XUB-G-tim-2x-49817-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

转角式插座 XELW-4

Stäubli AG - socket-XELW-4-tim-2x-49820-jpg-orig.jpg

右转角Ø 4 mm插座,黄铜,可对接带有硬质 绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头,符合IEC/EN 61010-1规定,并带触摸保护。

更多信息

转角式插座 SLB4-I/90

Stäubli AG - socket-SLB4-I-90-tim-2x-49823-jpg-orig.jpg

右转角Ø 4 mm插座,黄铜,可对接带有硬质绝 缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息

直插式插座 XELA-4

Stäubli AG - socket-XELA-4-tim-2x-49826-jpg-orig.jpg

垂直安装于PCB板上的插座,Ø 4 mm,黄 铜,符合IEC/EN 61010-1规定,且带触摸 保护。

更多信息

接线端子 PK4-T

Stäubli AG - socket-PK4-T-tim-2x-49829-jpg-orig.jpg

带绝缘,Ø 4 mm,硬质,黄铜,绝缘头不可 拆卸。带Ø 2.5 mm十字孔可与电线快速链 接 。

更多信息

接线柱 SPK4

Stäubli AG - socket-SPK4-tim-2x-01-50005-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜,可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。

更多信息